BOS01FJ

Verfügbar

S-BOS M18 R

Typenschlüssel:

BOS 18M-PA-PR20-S4S

Wird geladen...
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 300 mm bei 7 m
Reichweite
0...7 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas, entspiegelt
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Lieferumfang
Mutter M18x1 (2x)
Betriebsanleitung
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Mechanisches Zubehör

Reflektoren

Anschlussleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717