Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

BOH0024

Abgekündigt

Micromote - optische Sensorköpfe

Typenschlüssel:

BOH AR-R113-010-01-S49F

Wird geladen...

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BOH00F6

BOH AI-R051-035-01-S49F

Baureihe
R113
Abmessung
75 x 10 x 15 mm
Schnittstelle
für Analogverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtband
Lichtart
LED Rotlicht
Aktive Länge AL 1
30 mm
Reichweite
0...200 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert, schwarz
Aktive Fläche, Material
PMMA
Befestigung
Schraube M3
Kleinstes Teil typ.
0.50 mm
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Verstärker für Sensorköpfe

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]