- Messprinzip
- MEMS
- Messachsen
- 1
- Messbereich
- -15...15°
- Betriebsspannung Ub
- 12...30 VDC
- Schnittstelle
- Analog, Spannung 0…10 V
- Auflösung
- ≤ 0.01 °
- Genauigkeit
- ±0.2°
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1
- Gehäusematerial
- Kunststoff
- Umgebungstemperatur
- -40...80 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE - Zusatztext
- Zentrieren über 360° in vertikaler Position möglich
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-11-90
- ECLASS 9.1
- 27-27-11-01
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935