Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
1-achsige und 2-achsige Neigungssensoren
Messprinzip
MEMS
Messachsen
1
Messbereich
-15...15°
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Schnittstelle
Analog, Spannung 0…10 V
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MXS015-S115 | BSI Q41K0-XA-MXS015-S92 | |
|
-
Listenpreis
|
232,42 EUR
Listenpreis
|
|
| Messprinzip | MEMS | MEMS |
|---|---|---|
| Messachsen | 1 | 1 |
| Messbereich | -15...15° | -15...15° |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Schnittstelle | Analog, Spannung 0…10 V | Analog, Spannung 0…10 V |
| Auflösung | ≤ 0.01 ° | ≤ 0.09 ° |
| Genauigkeit | ±0.2° | ±1.0° |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1 | Steckverbinder, M12x1 |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Schutzart | IP67 |
IP67 IP69 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Zusatztext | Zentrieren über 360° in vertikaler Position möglich | Zentrieren über 360° in vertikaler Position möglich |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt