BAE002F

Abgekündigt

Signalkonverter

Typenschlüssel:

BOS S-C02

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Funktion
Teilezähler (1 Imp. pro Teil)
Teiler (1 Imp. pro x Teile)
Schaltverstärker bis 400 mA
Flip-Flop (Ein-/Austaster)
Schaltinverter (NO/NC)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Digitale Eingänge
NPN
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Anschluss Sensor
M12x1-Buchse, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
PA
Abmessung
Ø 20 x 60 mm
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • MTTF-Zertifikat

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 4.1
27-27-90-14
ECLASS 5.1.3
27-27-92-14
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-92-14
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008