BIS00K3

Verfügbar

LF-Auswerteeinheiten (70/455 kHz)

Typenschlüssel:

BIS C-6008-048-650-06-ST23

Wird geladen...

Nicht für neue Projekte verwenden, die Alternative finden Sie unten:

Empfohlene Alternative

BIS01AF

BIS V-6108-048-C107

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Schnittstelle
Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT)
2-Port Switch
Unterstützte RFID Technologien
LF 70/455 kHz (BIS C )
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
2
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Gehäusematerial
ABS
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Anschluss
Buchse, 4-polig, D-codiert
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Stecker, 5-polig
Technische Dokumentation

Halterungen für RFID-Systeme

Verbindungsleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

Anschlussleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710