BIS0173

Verfügbar

UHF-Datenträger (860...960 MHz)

Typenschlüssel:

BIS U-109-M2/CAM

Wird geladen...
Produktgruppe
UHF (860…960 MHz)
Arbeitsfrequenz
860…930 MHz
Abmessung
48 x 12.6 x 51 mm
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
0 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
128 Bit
TID Speicher, nur lesbar
96 Bit
Antennenform
Dipol
Einbau
auf Metall
Lagertemperatur
-40...85 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
ABS
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710