BAE0067

Abgekündigt

Displays

Typenschlüssel:

BDD-AM 10-1-P

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BAE010M

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Funktion
Anzeigemodul
Eingänge, Anzahl
2
Schnittstelle Port 01
Digital Impuls
Ausgänge, Anzahl
2
Digitale Ausgänge
2x Relais
Geberversorgung
5 V/24 V, max 300 mA
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Schutzart Gehäusefront
IP64
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
EAC
Schalttafelausschnitt
68 x 138 mm
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-90
ECLASS 9.1
27-33-02-01
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000