Abgekündigt
Empfohlene Alternative
BAE010L
BDD 750-4D02-000-402-2-A
- Funktion
- Ein-Achs-Zähler
- Eingänge, Anzahl
- 2
- Ausgänge, Anzahl
- 2
- Digitale Ausgänge
- 2x PNP
- Geberversorgung
- 24 V, max 500 mA
- Umgebungstemperatur
- 0...40 °C
- Schutzart Gehäusefront
- IP42
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE - Schalttafelausschnitt
- 68 x 92 mm
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-12-20
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ECLASS 9.0
- 27-33-01-90
- ECLASS 9.1
- 27-33-02-01
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000