BNI0086

Verfügbar

S-BNI SL

Typenschlüssel:

BNI IOL-801-000-Z037

Wird geladen...
Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit Summer
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
3
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus
Lautstärke max.
95 dB/m
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Lautstärke
Abmessung
60 x 60 x 234.5 mm
Gehäusematerial
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss
Befestigung
Schrauben M18
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP30
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten OUT
3 Byte
Technische Dokumentation

Halterungen für Human Machine Interfaces

Verbindungsleitungen

Mechanisches Zubehör

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000