BNI003T

Verfügbar

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Typenschlüssel:

BNI IOL-104-S01-Z012-C01

Wird geladen...
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ2
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Einzelkanalüberwachung
ja
Zusatzfunktion
Identifikation 2 Byte
Summenstrom US, Sensor
4 A
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Abmessung
68 x 31.8 x 181.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
18 ms
Prozessdaten IN
6 Byte
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Y-Verteiler

Einstellhilfe/ Werkzeug

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

T-Stücke

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306