BCC0HEP
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC M214-M313-30-300-PX0314-003
- Anschluss 1
- M5x0.5-Buchse, gerade, 4-polig
- Anschluss 2
- M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -25...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 1.0 A
- Schutzart
- IP67/IP67, IP69K