BCC0FMU

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-010

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PVC geschirmt grau, 1 m
Anzahl der Leiter
4
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K