BCC02HC
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Typenschlüssel:
BKS-S111-RT13
- Anschluss
- M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
- Anzahl anschließbarer Kontakte
- 3
- Anschlussquerschnitt
- 0.14...0.34 mm²
- Befestigung Litzen
- Schneidklemmtechnik
- Kabeldurchmesser D
- 2.5...5.4 mm
- Betriebsspannung Ub
- 32 VDC / 32 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Zulassung/Konformität
-
cURus
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421