BCC0157

Abgekündigt

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Typenschlüssel:

BKS-S142-00

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BCC06Z1

BCC M333-0000-10-000-31X350-000

Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
3
Anschlussquerschnitt
0.14...0.5 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
3.5...5 mm
Betriebsspannung Ub
60 VDC
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
EAC
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Produktabkündigung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.3
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421