BTS0003

Abgekündigt

Berührungslose Infrarot-Temperatursensoren

Typenschlüssel:

BTS M30E0-PSB-H0001-S04G

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Messbereich
250...1250 °C
Temperaturauflösung
1 °C
1 °F
1 %
Reproduzierbarkeit
±1 °C
Wellenlänge
1200…1700 nm
Distanzverhältnis
50:1
Abmessung
Ø 30 x 190 mm
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Aktive Fläche, Material
Borosilikat-Kronglas (N-BK7), beschichtet
Gehäusematerial
Edelstahl, Edelstahl (1.4404)
Aluminium, schwarz eloxiert, Aluminium (3.3206)
Schutzart
IP65, IP67
Umgebungstemperatur
-5...65 °C
Technische Dokumentation

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories

Mechanisches Zubehör

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Halterungen universell

ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 4.1
27-20-02-11
ECLASS 5.1.3
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-11
ECLASS 8.1
27-20-02-11
ECLASS 9.0
27-20-02-11
ECLASS 9.1
27-20-02-11
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105