BES05AM

Bestseller
Verfügbar

S-BES M MF

Typenschlüssel:

BES M18MI-PSC12E-S04G-W08

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 76 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
12 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
erweiterter Temperaturbereich
Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer