BIP001L

S-BIP C

Typenschlüssel:

BIP CD2-T017-04-BP02

Wird geladen...
Abmessung
30 x 18 x 40.5 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...17 mm
Analogausgang
Analog, Strom 4...20 mA
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±50 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C, Temperaturdrift gilt von -10…70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technische Dokumentation

Mechanisches Zubehör

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.3
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818