BIS019U
HF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (13,56 MHz)
Typenschlüssel:
BIS VM-343-501/05-S115
284,87 EUR
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Verfügbarkeit
Wird geladen...
2 Stk.
- Produktgruppe
- HF (13.56 MHz)
- Abmessung
- Ø 14.5 x 82.1 mm
- Einbau
- metallfrei (Freizone)
- Antennenform
- rund
- Unterstützte Datenträgertypen
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz - Anschluss
- Stecker, 8-polig
- Gehäusematerial
- Messing, vernickelt
- Umgebungstemperatur
- 0...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Vermessungsdaten
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710