BES05FE

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES M18ME-PSC80F-BV03

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 45 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
600 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 3 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Universelles Montagesystem

Electrical accessories

Muttern