BOD002L

Verfügbar

S-BOD 21M

Typenschlüssel:

BOD 21M-LBI05-S4

Wird geladen...
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 51 x 42.5 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend/fallend
2x PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 400 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
1.5 x 0.5 mm bei 200 mm
Reichweite
30...200 mm einstellbar
Genauigkeit
±1 mm max. (30...170 mm)
±3 mm max. (170...200 mm)
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 0.25 mm
Auflösung
≤ 10 µm typ. (30...170 mm)
100 µm typ. (170...200 mm)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aluminium, Glas, PMMA, schwarz
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
IO-Link
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825