BUS006M
Ultraschall-Steelface-Sensoren
Typenschlüssel:
BUS M30E0-PSX-15/150-S92G-S
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Abgekündigt
- Bauform
- Ø 30 mm
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4404)
- Aktive Fläche, Material
- Edelstahl (1.4404)
- Reichweite
- 150...2000 mm
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE - Umgebungstemperatur
- -20...70 °C
- Schutzart
- IP68
- Wiederholgenauigkeit
- 0.2 % FS
- Betriebsspannung Ub
- 20...30 VDC
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916