BUS006M
Ultraschall-Steelface-Sensoren
Typenschlüssel:
BUS M30E0-PSX-15/150-S92G-S
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
- Bauform
- Ø 30 mm
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4404)
- Aktive Fläche, Material
- Edelstahl (1.4404)
- Reichweite
- 150...2000 mm
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE - Umgebungstemperatur
- -20...70 °C
- Schutzart
- IP68
- Wiederholgenauigkeit
- 0.2 % FS
- Betriebsspannung Ub
- 20...30 VDC
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916