BAM034A

Abgekündigt

Klemmhalter ohne Festanschlag für Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BAM MC-XA-049-D30,0-5

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Verwendung
für Ultraschall-Sensoren BUS
für Sensoren Ø30 mm
Material
Edelstahl (1.4404)
Silikon SI 70/101
Abmessung
Ø 50 x 40 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Zulassung/Konformität
EHEDG
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.3
27-27-92-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300