BES05RN

Verfügbar

S-BES M HT

Typenschlüssel:

BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T

Wird geladen...
Abmessung
Ø 5 x 27 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1.5 kHz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4104)
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 1 m, Silikon
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...135 °C