BFF0008

In Kürze nicht mehr verfügbar

BFF I

Typenschlüssel:

BFF TX010-HA004-D00A2C-S4

Wird geladen...

in Abkündigung

Arbeitsbereich
1...10 l/min wässrige Medien
Betriebsspannung Ub
22...26 VDC
Schaltausgang
2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Innendurchmesser
10 mm
Prozessanschluss
G 1/2" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Dichtringmaterial
AFM 34
Gehäusematerial
PBT
Medientemperatur
-10...80 °C
Druckfestigkeit max.
20 bar
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP54
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ECLASS 9.0
27-20-04-03
ECLASS 9.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931