BCM0002

Verfügbar

BCM R

Typenschlüssel:

BCM R15E-002-DI00-01,5-S4

Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Kontakttemperaturüberwachung
Relative Luftfeuchtigkeit
Umgebungsdruck
Vibration, Frequenzbereich
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration Geschwindigkeit, Messbereich RMS
0…220 mm/s @79.4 Hz
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-25…+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit, Messbereich
5...95 %RH
Umgebungsdruck, Messbereich
300…1100 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404), Membran: ePTFE mit Nylonvlies
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Technische Dokumentation

Condition Monitoring Toolkit

Halterungen für Condition Monitoring Sensoren

BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ECLASS 9.0
27-20-90-90
ECLASS 9.1
27-20-90-90
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552