Magnetfeldfeste induktive Sensoren

Induktive Sensoren

Verfügbar in:

86 Ausführungen

Für den Einsatz im Bereich starker elektromagnetischer Felder, wie z. B. in Schweißanlagen und Induktionshärteanlagen, sind unsere magnetfeldfesten induktiven Sensoren BES ideal. Sie zeigen sich unempfindlich gegenüber Magnetfeldern, die bei elektrischen Schweißströmen bis 25 kA entstehen. Mit ihrer zusätzlichen keramischen Beschichtung überzeugen sie durch Beständigkeit gegen Metallspritzer, Schlacken sowie Verbrennungsrückstände. Und leisten in jedem Einsatzbereich höchste Präzisionsarbeit. Ihre extreme Robustheit reduziert Instandhaltungskosten und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.

Die Besonderheiten

  • extrem robust
  • magnetfeldfest
  • schweißspritzerbeständig
  • beständig gegenüber abrasiven Medien und Reinigungsmitteln
  • verschiedene Bauformen und Größen

Verfügbarkeit

Preis

86 Ergebnisse

Bestellcode Preis Abmessung Schnittstelle Reichweite Schaltfrequenz Gehäusematerial Anschluss Zulassung/Konformität Einbau
Aktionen

BES02KC

BES M18MI-PSC70B-S04G-W
67 EUR Ø 18 x 65 mm PNP Schließer (NO) 7 mm 50 Hz Messing, beschichtet, PTFE Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig CE, UKCA, cULus, WEEE bündig

BES02JZ

BES M12MF1-PSC30A-S04G-W
63.1 EUR Ø 12 x 50 mm PNP Schließer (NO) 3 mm 2000 Hz Messing, beschichtet, PTFE Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig CE, cULus, WEEE bündig

BES02JA

BES 516-326-S4-W
106.9 EUR Ø 18 x 65 mm PNP Schließer (NO) 5 mm 500 Hz Messing, beschichtet, PTFE Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig cULus, CE, UKCA, WEEE bündig

BES0454

BES M30MI-PSC15A-S04G-W12
101.4 EUR Ø 30 x 65 mm PNP Schließer (NO) 15 mm 750 Hz Messing, beschichtet, PTFE Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig CE, cULus, WEEE bündig

BES02K0

BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01
124.1 EUR Ø 12 x 50 mm PNP Schließer (NO) 3 mm 2000 Hz Messing, beschichtet, PTFE Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig CE, cULus, WEEE bündig

BES02K5

BES M12ML-PSC80E-S04G-W
63.1 EUR Ø 12 x 65 mm PNP Schließer (NO) 8 mm 2000 Hz Messing, beschichtet, PTFE Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig CE, UKCA, cULus, WEEE nicht bündig

BES02JR

BES 516-360-S4-W
106.9 EUR Ø 18 x 65 mm PNP Schließer (NO) 8 mm 200 Hz Messing, beschichtet, PTFE Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig CE, UKCA, WEEE nicht bündig

BES04Z5

BES M12EI-PSC40A-S04G-S
84.1 EUR Ø 12 x 65 mm PNP Schließer (NO) 4 mm 80 Hz Edelstahl Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig CE, UKCA, cULus, WEEE bündig