- Hochdruckfeste induktive Sensoren
- Induktive Abstandssensoren
- Induktive Faktor 1-Sensoren
- Induktive Ganzmetall-Sensoren
- Induktive NAMUR-Sensoren
- Induktive Positionsmesssysteme
- Induktive Ring- und Schlauchsensoren
- Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche
- Induktive Standardsensoren
- Magnetfeldfeste induktive Sensoren
- Schnelle induktive Positionsmesssysteme
- Schweißfeste induktive Sensoren
- Temperaturfeste induktive Sensoren
Washdown und hygienegerechte induktive Sensoren
Induktive Sensoren

Verfügbar in:
9 Ausführungen
Unsere washdown und hygienegerechten induktiven Sensoren BES sind extrem widerstandsfähig sowohl gegenüber Hochdruckreinigung als auch gegenüber abrasiven und aggressiven Medien. Die Gehäusekonstruktion und die Auswahl der Materialien wurde für einen sicheren und dauerhaften Einsatz im Bereich Packaging, Food und Beverage optimiert. Für den Einsatz in extrem aggressiven Umgebungen sind Varianten in Voll-PTFE erhältlich.
Die Besonderheiten
- spezieller Edelstahl, wie z. B. 1.4404, 1.4571
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- hohe Schutzart IP67 bis IP69K
- erhöhter Temperaturbereich verfügbar
- Zertifizierungen Ecolab, FDA verfügbar
- sichere Reinigung (CIP)
- verschiedene Bauformen und Größen
- Varianten mit erweiterter IO-Link-Funktionalität durch Smart Automation Monitoring System SAMS
Verfügbarkeit
9 Ergebnisse
Bestellcode | Preis | Abmessung | Schnittstelle | Reichweite | Schaltfrequenz | Gehäusematerial | Anschluss | Zulassung/Konformität | Einbau | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES0437BES M18EI-PSC80B-S04G-L01 |
77.28 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Schließer (NO) | 8 mm | 700 Hz | Edelstahl (1.4404) | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | bündig | |
![]() BES0433BES M12EE-PSC40B-S04G-L01 |
64.58 EUR | Ø 12 x 45 mm | PNP Schließer (NO) | 4 mm | 2000 Hz | Edelstahl (1.4404) | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | bündig | |
![]() BES0438BES M18EI-POC80B-S04G-L01 |
77.28 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Öffner (NC) | 8 mm | 700 Hz | Edelstahl (1.4404) | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE | bündig | |
![]() BES0443BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 |
61.01 EUR | Ø 12 x 54.5 mm | PNP Schließer (NO) | 4 mm | 400 Hz | Edelstahl (1.4571) | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | nicht bündig | |
![]() BES0444BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 |
61.01 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP Schließer (NO) | 2 mm | 800 Hz | Edelstahl (1.4571) | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | bündig | |
![]() BES0432BES M12EE-POC40B-S04G-L01 |
64.58 EUR | Ø 12 x 45 mm | PNP Öffner (NC) | 4 mm | 2000 Hz | Edelstahl (1.4404) | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | bündig | |
![]() BES0441BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 |
73.29 EUR | Ø 18 x 45 mm | PNP Schließer (NO) | 5 mm | 500 Hz | Edelstahl (1.4571) | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | bündig |