- Hochdruckfeste induktive Sensoren
- Hygienegerechte induktive Sensoren
- Induktive 2-Draht-Sensoren
- Induktive Abstandssensoren
- Induktive Faktor 1-Sensoren
- Induktive Ganzmetall-Sensoren
- Induktive Positionsmesssysteme
- Induktive Ring- und Schlauchsensoren
- Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche
- Induktive Standardsensoren mit Vorzugstypen
- Magnetfeldfeste induktive Sensoren
- Schnelle induktive Positionsmesssysteme
- Schweißfeste induktive Sensoren
- Temperaturfeste induktive Sensoren
Induktive Namur-Sensoren
Induktive Sensoren

Verfügbar in:
29 Ausführungen
Induktive NAMUR-Sensoren und Schaltverstärker ermöglichen Ihnen eine leichte, kontaktfreie Zustandserfassung in sensiblen Bereichen. Die Sensoren werden innerhalb und der Schaltverstärker außerhalb des Arbeitsbereichs platziert. Dies unterstützt die Prozessstabilität.
Neben Standard-Ausführungen bieten wir Hochdruckvarianten beispielsweise zur Endlagenüberwachung in Hydraulikzylindern oder zur Positionsüberwachung an Ventilen. Sie erhalten Ex-geschützte Varianten für explosionsgefährdete Anlagen oder Räume der Zone 1 und 2. Zudem sind bewährte Typen für Applikationen in der Halbleiterindustrie verfügbar.
Die Besonderheiten
- Unterstützung der Prozessstabilität
- auch für Hydraulikzylinder und explosionsgefährdete Bereiche verfügbar
- Fehlerfälle erkennbar
Verfügbarkeit
29 Ergebnisse
Bestellcode | Preis | Abmessung | Schnittstelle | Reichweite | Schaltfrequenz | Gehäusematerial | Anschluss | Zulassung/Konformität | Einbau | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
39.8 EUR | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | bündig | |
![]() BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
42.6 EUR | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | Kabel, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | bündig | |
![]() BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
43.8 EUR | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | Kabel, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | bündig | |
![]() BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
44.8 EUR | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | bündig | |
![]() BES02ZYBES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX |
55.4 EUR | Ø 30 x 50 mm | NAMUR | 15 mm | 100 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | bündig | |
![]() BES05NHBES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA |
133.1 EUR | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | Edelstahl | Kabel, FEP | CE, IECEx, ATEX, WEEE | bündig | ||
![]() BES0568BES Q08ZC-GNX15B-EP02 |
69.3 EUR | 40 x 8 x 8 mm | NAMUR | 1.5 mm | 5000 Hz | Zink, Druckguss, beschichtet | Kabel, 2.00 m, PUR | CE, cULus, WEEE | bündig | |
![]() BES05MYBES M12MG2-GNX40F-S04G-EXC |
69.3 EUR | Ø 12 x 70 mm | NAMUR | 4 mm | Messing, vernickelt | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | CE, IECEx, ATEX, WEEE | nicht bündig | ||
![]() BES05MZBES M18MH2-GNX50B-S04G-EXC |
80.9 EUR | Ø 18 x 67 mm | NAMUR |