Ultraschall-Sensoren mit analogem Ausgang

Ultraschall-Sensoren

Verfügbar in:

56 Ausführungen

Unsere Ultraschall-Sensoren mit analogem Ausgang dienen der Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien. Dort kontrollieren sie berührungslos die Anwesenheit von Objekten und zählen diese. Die ideale Lösung für alle, die einen universell und unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit einsetzbaren Sensor suchen. Selbst Nebel, Staub oder Schmutz können den mit unterschiedlichsten Ausgangssignalen erhältlichen Multitalenten nichts anhaben. Und dank hoher Auflösung sowie kleinen Blindzonen sorgen sie jederzeit für äußerste Präzision.

Die Besonderheiten

  • Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien
  • kontrollieren Anwesenheit und zählen Objekte – berührungslos!
  • unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit
  • äußerste Präzision dank hoher Auflösung und kleiner Blindzonen
  • analoge Ausgänge

Verfügbarkeit

Preis

56 Ergebnisse

Bestellcode Preis Baureihe Anschluss Schnittstelle Reichweite
Aktionen

BUS005E

BUS R06K1-XA-12/070-S75G
238.2 EUR R06K1 Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig Analog, Spannung 0…10 V
linear steigend/fallend
120...1000 mm

BUS004M

BUS M18M1-XB-12/100-S92G
238.2 EUR M18M1 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend/fallend
120...1300 mm

BUS003M

BUS M30E1-XC-35/340-S92K
386.6 EUR M30E1 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
linear steigend/fallend
350...5000 mm

BUS0024

BUS M18M1-XA-03/025-S92G
238.2 EUR M18M1 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig Analog, Spannung 0…10 V
linear steigend/fallend
30...350 mm

BUS0025

BUS M18M1-XB-02/015-S92G
238.2 EUR M18M1 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend/fallend
25...250 mm

BUS0026

BUS M18M1-XA-02/015-S92G
238.2 EUR M18M1 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig Analog, Spannung 0…10 V
linear steigend/fallend
25...250 mm

BUS002E

BUS W18M1-XB-03/025-S92G
238.2 EUR W18M1 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend/fallend
30...350 mm

BUS002L

BUS M30M1-PPC-03/025-S92K
414.2 EUR M30M1 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
linear steigend/fallend
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
30...350 mm

BUS002N

BUS M30M1-XC-03/025-S92K
341.1 EUR M30M1 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
linear steigend/fallend
30...350 mm

BUS003E

BUS M30E1-XC-20/130-S92K
364.4 EUR M30E1 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
linear steigend/fallend
200...2000 mm