Magnetfeld-Sensoren für die C-Nut

Magnetfeld-Sensoren

Verfügbar in:

94 Ausführungen

Unsere Magnetfeld-Sensoren BMF für die C-Nut zeichnen sich durch ihren besonders festen Halt aus. Sie sind bündig einbaubar, sodass sie sich auch für platzkritische Anwendungen eignen. Da alle von oben eingesetzt werden können, passen sie auch dort, wo die Nutenenden verschlossen sind und ein seitliches Einführen nicht möglich ist.

Balluff bietet Ihnen auch extrem kurze Bauformen, die für jeden Greifer und Kurzhubzylinder optimal passen. Die Sensoren erfassen die Kolbenstellung berührungslos durch die Zylinderwandung. Das System ist einsetzbar für Zylinder und Greifer sowohl mit starken als auch mit schwachen Magneten.

Die Besonderheiten

  • zuverlässiges Schaltverhalten
  • präziser Schaltpunkt
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • kleine Hysterese

Verfügbarkeit

Preis

94 Ergebnisse

Bestellcode Preis Gehäusematerial Abmessung Schnittstelle Anschluss
Aktionen

BMF0002

BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
39.3 EUR PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF0043

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
58.8 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF00A2

BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
39.3 EUR PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF0003

BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
39.8 EUR PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR

BMF00JF

BMF 203K-H-PS-C-A2-PU-02
75.9 EUR PA 12 20 x 2.9 x 3.6 mm PNP Schließer (NO) Kabel, 2.00 m, PUR

BMF0046

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-01
59.3 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 1.00 m, PUR

BMF0001

BMF 204K-PS-C-2A-PU-02
29.9 EUR PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel, 2.00 m, PUR

BMF0005

BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
59.3 EUR PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR

BMF0006

BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
57.1 EUR PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR

BMF001E

BMF 103K-PS-C-2A-PU-02
56.5 EUR PBT 9 x 4.8 x 16 mm PNP Schließer (NO) Kabel, 2.00 m, PUR