Magnetfeld-Sensoren für Rundzylinder

Magnetfeld-Sensoren

Verfügbar in:

76 Ausführungen

Unsere Magnetfeld-Sensoren BMF für Rundzylinder lassen sich mit den passenden Schlauchschellen und Haltewinkeln sicher in verschiedene Applikationen integrieren. Das durchdachte Haltewinkelkonzept ist für die meisten Zylindertypen bis 80 mm Kolbendurchmesser geeignet. Die Kolbenstellung wird berührungslos durch die Zylinderwandung erfasst.

Die Besonderheiten

  • bis 80 mm Kolbendurchmesser
  • zuverlässiges Schaltverhalten durch präzisen Schaltpunkt
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • sicherer Halt
  • schnelle Montage

Verfügbarkeit

Preis

76 Ergebnisse

Bestellcode Preis Gehäusematerial Abmessung Schaltausgang Anschluss
Aktionen

BMF0043

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
58.8 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF008E

BMF 305M-PS-C-2-S4
47.6 EUR Aluminium 33.5 x 12.8 x 33.5 mm PNP Schließer (NO) Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig

BMF0046

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-01
59.3 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 1.00 m, PUR

BMF0026

BMF 21K-PS-C-2-PU-02
47.6 EUR PBT 33 x 23 x 11 mm PNP Schließer (NO) Kabel, 2.00 m, PUR

BMF0027

BMF 21K-PS-C-2-PU-03
48.2 EUR PBT 33 x 23 x 11 mm PNP Schließer (NO) Kabel, 3.00 m, PUR

BMF0028

BMF 21K-PS-C-2-PU-05
49.8 EUR PBT 33 x 23 x 11 mm PNP Schließer (NO) Kabel, 5.00 m, PUR

BMF0029

BMF 21K-PS-C-2-S49
51 EUR PBT 11 x 11 x 32 mm PNP Schließer (NO) Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig

BMF0032

BMF 303K-NS-C-2A-PU-03
50.4 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN Schließer (NO) Kabel, 3.00 m, PUR

BMF0035

BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5
59.3 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR

BMF0039

BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3
58.8 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Öffner (NC) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR