Magnetfeld-Sensoren für Trapeznut und Trapezführung

Magnetfeld-Sensoren

Verfügbar in:

69 Ausführungen

Unsere Magnetfeld-Sensoren BMF für die Trapeznut und Trapezführung können Sie einfach mit Haltewinkeln und Adaptern an die Zylinder montieren. Das durchdachte Haltewinkelkonzept ist für die meisten Zylindertypen dieser Art geeignet. Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch Sensorvarianten, die ohne Haltewinkel direkt auf Zylinder mit 60°- und 90°-Trapeznut passen. Die Magnetfeld-Sensoren erfassen die Kolbenstellung berührungslos durch die Zylinderwandung. Das System ist einsetzbar für Zylinder und Greifer sowohl mit starken als auch mit schwachen Magneten.

Die Besonderheiten

  • zuverlässiges Schaltverhalten
  • präziser Schaltpunkt
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • unempfindlich gegen Verschmutzung

69 Ergebnisse

Bestellcode Gehäusematerial Abmessung Schaltausgang Anschluss
Aktionen

BMF0044

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR

BMF0043

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF0039

BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Öffner (NC) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF003U

BMF 303K-PS-C-2A-PU-02
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel, 2.00 m, PUR

BMF003Y

BMF 303K-PS-C-2A-PU-05
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel, 5.00 m, PUR

BMF0040

BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PUR

BMF0049

BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF00LL

BMF 303K-PS-C-2A-SA7-PU-01
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel, 1.00 m, PUR

BMF004C

BMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF005A

BMF 305K-PS-C-2-S4-00,8
LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP Schließer (NO) Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.80 m, PUR