Régler le pas des pales des turbines éoliennes

Énergie, énergie éolienne, réglage du pas des pales d'éoliennes

Pour la maintenance, l'éolienne doit être à l'arrêt et les pales du rotor sont déplacées hors du vent. Nos détecteurs inductifs BHS déterminent à la fois la position du piston du cylindre de verrouillage et la position finale du système de pas. Et ils le font de manière absolument fiable. Nous fournissons également les capteurs résistants à la haute pression en tant que variante analogique pour l'arrêt progressif.

Les caractéristiques spéciales

  • Résistant à la haute pression jusqu'à 500 bar, directement montable
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Disponible également en version analogique pour Soft-Stop