- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Affichages de position numériques
Affichages de position
Disponible en:
2 Versions
Avec l'indicateur de position numérique de Balluff, vous maîtrisez rapidement et en toute sécurité une grande diversité de produits et des tailles de lots toujours plus petites. En effet, notre indicateur de position vous offre un réglage de format semi-automatisé avec un guidage clair de l'opérateur. Ce guidage clair de l'opérateur et le réglage sûr du format augmentent l'efficacité. Non seulement le changement de format est plus rapide, mais le temps de démarrage et les temps d'arrêt de la machine sont aussi nettement réduits.
Les particularités
- Fonctionnalité IO-Link étendue grâce au système de surveillance Smart Automation Monitoring SAMS.
- Smart Features comme par exemple la surveillance interne de la température et de l'humidité
2 Résultats
Code de commande | Prix | Affichage | Diamètre d'arbre | Classe de protection | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BDG0291BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
951.57 CAD | Afficheur numérique, 12 characters | 20 mm | IP69K, IP68 | |
BDG0292BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
867.17 CAD | Afficheur numérique | 20 mm | IP69K, IP68 |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.