Modules E/S de sécurité
Réalisation simple d'applications de sécurité grâce à l'IO-Link
Les modules E/S de sécurité Balluff allient technique de sécurité et technique d'automatisation via la technologie IO-Link. Celle-ci délivre à la fois les signaux des capteurs et les signaux des actionneurs, et peut également être mise en œuvre pour les applications de sécurité. Avec l'interface universelle, l'intégration de la technique de sécurité n'a jamais été aussi simple.
Modules IO-Link pour applications de sécurité
- Adaptés pour les applications de sécurité jusqu'à PLd/SIL2
- Coûts de remise en état réduits en cas de réparation grâce à des diagnostics complets et un remplacement aisé des appareils
- Économique grâce à des câbles de raccordement M12 standard
- Réduction des temps d'immobilisation grâce à la télémaintenance
- Économie de modules grâce à la possibilité de regrouper et d'uniformiser les fonctions de la machine
Profisafe over IO-Link
- Une seule et unique infrastructure pour la technique d'automatisation et la technique de sécurité jusqu'à PLe/SIL3 via l'IO-Link
- Coûts de remise en état réduits en cas de réparation grâce à des diagnostics complets et un remplacement aisé des appareils
- Coûts réduits grâce à des câbles de raccordement M12 standard
- Réduction des adresses IP nécessaires
- Concept de câblage normalisé, dispositifs de verrouillage de sécurité raccordables directement
- Quasiment tout "Safety Device" raccordable
Modules d'E/S CIP Safety
- intégration, détection et commande de composants de sécurité dans des applications sécurisées jusqu'à SIL3, Cat.4/PLe
- traitement fiable des données d'application sécurisées
- raccordement d'appareils de sécurité à un ou deux canaux
- adapté au raccordement de composants de sécurité et de composants standard
- sorties numériques pour piloter jusqu'à 2A par canal double
- montage peu encombrant sur la machine
- indice de protection IP67, certifié TÜV et ODVA
- autosurveillance et LED de diagnostic
Communiquer de façon sûre avec Safety over IO-Link
Chez Balluff, le cœur de Safety over IO-Link est constitué par le répartiteur de sécurité avec Profisafe pour Profinet. Cela permet d'intégrer rapidement les interrupteurs et capteurs de sécurité, les dispositifs de protection optoélectroniques ou encore les dispositifs de commande de sécurité. Des câbles M12 standard sont suffisants pour raccorder quasiment tout appareil de terrain de sécurité.
La communication sûre avec le niveau commande s'effectue via Profisafe pour Profinet. Avec une particularité : Pour le concept de sécurité de votre installation, vous n'avez besoin que d'une infrastructure pour mettre en œuvre la sécurité industrielle. Avec nos composants de sécurité, il en résulte un système de sécurité complet sur lequel vous pouvez compter.
Intégration et commande simples
Dans la communication de l'installation, les modules E/S de sécurité fonctionnent sur le même niveau que les appareils IO-Link. Le répartiteur de sécurité et les modules IO-Link pour les applications de sécurité sont raccordés au port IO-Link d'un module IO-Link Master standard déjà existant.
Dans le cas des modules Safety over IO-Link, ceux-ci sont paramétrés de façon centralisée via le système de commande pour l'application respective. Le répartiteur de sécurité lui-même peut accueillir plus de douze entrées de sécurité et deux sorties de sécurité provenant de différents composants de sécurité, tels que des capteurs de sécurité, interrupteurs de sécurité, dispositifs de verrouillage de sécurité ou dispositifs d'arrêt d'urgence. Et pas seulement les composants Balluff, mais également ceux d'autres fabricants – et ce avec un unique câble M12 standard.
Les modules IO-Link avec séparation galvanique destinés aux applications de sécurité sont commandés par une unité logique de sécurité couplée en amont.
Traitement des signaux en toute sécurité
Ce module Profisafe over IO-Link vous permet de traiter en toute sécurité l'ensemble des signaux, tels que les contacts de commutation ou les signaux OSSD. Le module surveille les capteurs raccordés, transmet leur état à la commande Profisafe maître et peut ensuite déconnecter de façon sûre les actionneurs raccordés. Par ailleurs, il est également possible de raccorder des capteurs ou des actionneurs standard simples à notre répartiteur de sécurité. Le module IO-Link Master utilisé est un appareil standard non orienté sécurité. Cela signifie que les signaux de sécurité sont transmis par la technique du tunnel à travers le module Master et via tous les niveaux intermédiaires au niveau commande, et c'est seulement à ce niveau que les signaux sont traités. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser à cette fin des modules IO-Link Master existants, ce qui vous permet d'économiser des coûts supplémentaires.
Garantie d'une liaison sans erreurs
Au sein de systèmes, plus le câblage est simple, plus le taux d'erreur est faible. Les concepts de raccordement avec l'IO-Link vous offrent le raccordement M12 simple avec des connecteurs mâles tripolaires ou quadripolaires. Safety over IO-Link permet cette liaison simple également pour la mise en œuvre de la sécurité des machines. De plus, Safety over IO-Link vous permet d'économiser de l'argent : Le raccordement est rapide, consomme peu de matériel et est garanti sans erreur.
Réduisez les coûts globaux grâce à Safety over IO-Link
Avec Safety over IO-Link, vous ne devez pas renoncer aux nombreux avantages de l'IO-Link. En effet, le concept allie sécurité et automatisation dans un unique système. Vous pouvez également compléter sur le terrain les modules E/S de sécurité avec séparation galvanique avec la topologie IO-Link existante. Vous profitez également du potentiel d'économie de l'IO-Link tout au long du cycle de vie de votre machine.
Réduisez la surface au sol de la machine
L'extension intelligente de l'IO-Link avec des fonctions de sécurité vous permet d'obtenir une structure simple et sûre du système. Vous économisez lors du câblage, diminuez le volume de votre armoire électrique et réduisez la surface au sol de votre machine Autre avantage pour vous : Nos répartiteurs de sécurité avec Profisafe peuvent être intégrés facilement. Dans certains cas, vous pouvez même renoncer à un répartiteur séparé. En effet, le répartiteur de sécurité permet également de regrouper les signaux de capteurs binaires standard.
Améliorez les performances de la machine grâce à une extension minimale
Safety over IO-Link permet d'étendre confortablement la topologie de réseau existante. Les modules E/S de sécurité avec Profisafe pour Profinet permettent le raccordement à la fois de composants de sécurité et de composants standard. La fonctionnalité de votre système est ainsi conservée et la sécurité est garantie. Grâce à cette évolutivité remarquable, vous pouvez augmenter en un tour de main les performances de votre installation, car les deux topologies sont combinées avec succès.
Transformez les installations de façon flexible, jusqu'à la dernière minute
Grâce à la standardisation de la topologie et des composants Safety, vous pouvez adapter à tout moment, de façon simple et rapide, votre application à des exigences modifiées. Ainsi, vous répondez non seulement aux exigences de sécurité conformément aux normes et standards, mais vous êtes également flexible jusqu'à la dernière minute. Grâce à cela, vous pouvez réaliser de manière fiable les souhaits de vos clients et respecter les délais de livraison de votre machine.