Unités d'exploitation BF (70/455 kHz)
BF (70/455 kHz)
Disponible en:
10 Versions
Avec notre unité d'exploitation BIS V, vous pouvez utiliser simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture par unité d'exploitation. Son indépendance vis-à-vis de la fréquence permet le fonctionnement mixte de toutes les fréquences (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Ainsi, un seul type d'unité d'exploitation est désormais nécessaire, ce qui facilite grandement le stockage. Pour une utilisation indépendante de l'industrie, l'unité d'exploitation est par ailleurs disponible avec tous les systèmes de bus courants dans le monde entier.
Les particularités
- Compatibilité électromagnétique parfaite grâce au boîtier coulé sous pression de zinc
- Toutes les connexions sont facilement accessibles à l'avant
- Concept de fixation variable pour le montage simple sur profilé chapeau ou sur profilé
- Afficheur à cristaux liquides et boutons-poussoirs pour une mise en service simple
- Chaque tête de lecture/écriture signale son état de fonctionnement par le biais de deux LED directement sur l'unité d'exploitation
- Port de module IO-Link Master intégré pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs compatibles IO-Link
- Serveur Web pour la surveillance d'état confortable à distance
- Blocs fonctionnels de nombreux fabricants d'automates courants pour une mise en œuvre rapide
- Commutateur Ethernet 2 ports intégré pour une topologie linéaire ou annulaire
- Petite et compacte (172 × 48 × 62 mm)
- Interface USB pour une mise en service rapide, sans connexion de bus
- BIS Cockpit : Têtes de lecture/écriture indépendante de l'interface avec outil logiciel PC paramétrable
- Alimentation en tension via des connecteurs 7/8" robustes pour les environnements industriels difficiles
Disponibilité
10 Résultats
Code de commande | Prix | Interface | Tension d'emploi Ub | Classe de protection | Technologies RFID prises en charge | Température ambiante | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
4197.36 CAD | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS008UBIS C-600-007-650-00-KL1 |
3249.3 CAD | RS232 | 19.2...28.8 VDC | IP65, avec tête de lecture/ écriture | LF 70/455 kHz (BIS C ) | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
4197.36 CAD | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
4197.36 CAD | Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
4197.36 CAD | EtherCAT | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
4197.36 CAD | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014EBIS V-6111-073-C103 |
4197.36 CAD | CC-Link | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
BIS0187BIS V-6107-039-C105 |
4197.36 CAD | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS018KBIS V-6107-039-C106 |
4197.36 CAD | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS01H6BIS V-6106-034-C108 |
4814.07 CAD | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, avec connecteur | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.