Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Entreprise
Service et support

Guided Changeover Solution

Contrôle

Disponible en:

3 Versions

La solution Guided Changeover Solution vous aide à accélérer et à simplifier le processus de changement sur votre installation. À l'aide d'un logiciel intuitif, l'opérateur est guidé pas à pas à travers le processus. Ce faisant, la technologie sensorielle qui est rééquipée sur l'installation signale immédiatement en retour si les longueurs, les largeurs et les hauteurs ont été correctement réglées. La technologie RFID de Balluff reconnaît en outre les pièces interchangeables nécessaires et garantit que la pièce de format correcte est toujours utilisée. Cerise sur le gâteau : cette solution peut également être installée à tout moment sur des installations existantes.

Pour équiper l'ensemble de votre installation, vous avez besoin de la passerelle, ainsi que d'une licence logicielle et d'un choix de différents capteurs. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller afin d'équiper au mieux votre machine individuelle.

Vous souhaitez commencer petit ? Avec le kit de démarrage, nous vous proposons un package complet pour découvrir la solution.

Vos avantages

  • augmentation de l'efficacité globale de l'installation (OEE)
  • temps d'équipement et de montée en puissance réduits
  • formation rapide de nouveaux collaborateurs
  • prévention des erreurs et minimisation des rebuts
  • surveillance continue des points de changement de production

3 Versions

Code de commande
Description
Actions
The Guided Changeover Software is for support in the changeover process of systems., Scope of standard functions: Creation of operating procedures with text + image + sensor, step-by-step operator guidance, configuration and setup of supported hardware, monitoring of the steps with sensors during production., Scope of functions Advanced: All functions of the standard version, format change history, step-by-step guidance of several operators.
The starter kit is a complete package to get to know the Guided Changeover Solution. It includes the gateway, a software license, a network module, a selection of up to 8 sensors and LED signal towers, as well as a power supply unit and the necessary cables.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?