Fournisseur de données d'actifs
Faire avancer la transformation numérique grâce à un logiciel IIoT intelligent
Disponible en:
1 Versions
Avec Asset Data Provider (ADP), Balluff propose une solution intégrative Software-as-a-Service (SaaS) pour accélérer les projets de numérisation. ADP est une solution logicielle pour la saisie, le prétraitement et la mise à disposition des données aux applications IIoT, qui sont par exemple générées par les installations industrielles telles que les machines, les équipements et les capteurs au niveau OT.
Les particularités
- Le développement Low Code et la fonction Drag-and-Drop permettent un développement simple et agile.
- Des workflows intelligents permettent de rompre les silos de données et de réaliser des intégrations horizontales et verticales.
- La simplicité d'utilisation permet également aux personnes sans connaissances en programmation d'innover.
- La compatibilité se traduit par une infrastructure sécurisée dans laquelle les flux de données sont émis en temps réel.
- Un centre de contrôle central minimise les risques et augmente l'efficacité des déploiements à grande échelle.
- Des flux de données intelligents permettent de réduire le coût total de possession (TCO).
1 Versions
Code de commande
|
Description | Actions |
---|---|---|
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance. One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES. |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.