BCC0ACL

Abandonné

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC A313-0000-20-071-VX43W6-100

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Raccordement
7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles
Câble
PVC Yellow, 10 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
13.0 A
Classe de protection
IP67, IP68
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11