BCC0CFC

Abandonné

Câbles bruts

Code typographique:

BCC 0000-0000-00-000-PX0BP7-10X

Chargement...

disponible sur demande

Câble
PUR black, 100 m
Nombre de conducteurs
11
Section de conducteur
0.34 mm² + 1.0 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-06-01-05
ECLASS 11.0
27-06-01-05
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 5.1.3
27-06-20-06
eCl@ss 8.1
27-06-20-11
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11