BAW002K

S-BAW M

Code typographique:

BAW M18MI-UAC50B-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
1...5 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
Caractéristique de sortie
décroissant à l'approche
Fréquence limite –3 dB
500 Hz
Fidélité de répétition selon BWN
±8 µm
Écart de linéarité max.
±120 µm
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Température ambiante
-10...70 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02