BES03ZR

S-BES G S

Code typographique:

BES G03ED-NSC10B-EP02

Chargement...
Dimensions
Ø 3 x 27 mm
Modèle
D3.0
Montage
flush
Portée
1 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
3500 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
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
Dispositifs de fixation sans butée fixe

Fixations universelles

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques