BES00JA

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3

Chargement...
Dimensions
Ø 4 x 27 mm
Modèle
D4.0
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
5000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR
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
Dispositifs de fixation sans butée fixe

Fixations universelles

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques