BMF00P3

Disponible

S-BMF 423

Code typographique:

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3

Chargement...
Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
24 x 2.9 x 24 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR, 0.3 m
Utilisation
Détection d'objets
Fixation
Vis M2
Matériau du boîtier
PA 12
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
500 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Brides de fixation pour capteurs magnétiques

Câbles de raccordement

Aide au réglage / outil

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04