BES0142

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES M08EE-POC15B-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 8 x 43 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
3000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
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
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Écrou

Système de montage universel

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories