BES0015

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES M08EG-POC40F-BV02

Chargement...
Dimensions
Ø 8 x 50 mm
Modèle
M8x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
4000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C, Dérive de température max. (% Sr) > 15 % valable de 50…70 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Écrou

Système de montage universel

Electrical accessories