BES02W5

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES M08MH-PSC40B-BP00,2-GS04-507

Chargement...
Dimensions
Ø 8 x 45 mm
Modèle
M8x1
Montage
quasi noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
500 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, chromé
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PUR
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
Écrou

Système de montage universel

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories