BES05ZC

Disponible

S-BES SP

Code typographique:

BES 516-200-S8/1.250"-S5

Chargement...
Accessoires recommandés
Dimensions
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Modèle
Ø 12.7 mm
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
20 Hz
Matériau du boîtier
Zinc
Aluminium
Face sensible, matériau
Duroplaste
Raccordement
Connecteur, 7/8"-16 UN-Connecteur mâle, 3-pôles
Tension d'emploi Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistance à la pression max.
206 bar
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Adaptateur